10022610
PST-7-19
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 1,3386 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Naturalny |
---|---|
Rodzaj mocowania (otwór A) | Mocowanie – na płaskiej podstawie |
Rodzaj mocowania (otwór B) | Mocowanie – końcówka łezkowa z blokadą |
Średnica kołnierza | 4.4 mm |
Średnica kołnierza | 0.173 in |
Średnica otworu B | 2.5 mm |
Średnica otworu B | 0.098 in |
Zakres B grubości panelu | 1.6 mm |
Zakres B grubości panelu | 0.063 in |
Długość dystansu | 11.1 mm |
Długość dystansu | 0.437 in |
Pełny materiał | Nylon 6/6 |
Standard palności materiału | UL94 V-0 |
Standard | RoHs |
Standard | REACH |
Standard | UL |
Standard | RMS |