Menu Search

Dźwignia sterująca 84.5 mm 5.0 mm PA

Numer produktu Essentra:

10214077

Numer produktu produkcyjny:

1340336

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 + 64,7445 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

647,45 zł

10 x 64,7445 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Materiał pokrętła PA
Pełny materiał pokrętła Włókno szklane 30%
Średnica korpusu 33.0 mm
Wysokość korpusu 25.0 mm
Głębokość otworu 5.0 mm
Całkowita długość 84.5 mm
Liczba ramion 1
Kod towaru 3926300090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt