Dźwignie sterujące z włókna szklanego pełnią funkcję przełączników pozycyjnych na maszynach, umożliwiając operatorom łatwe przełączanie pomiędzy ustawieniami. Łatwo się je chwyta. Są odporne na działanie na oleju i smaru.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Wysokość korpusu | Średnica korpusu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
|||
| 73,265 zł - 73,265 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 72,4032 zł - 72,4032 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
|||
| 65,9974 zł - 65,9974 zł | 8 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 95,2402 zł - 95,2402 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.378 in
35.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
|||
| 71,8574 zł - 71,8574 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować