Menu Search

Dźwignia sterująca 104.0 mm 10.0 mm PA

Numer produktu Essentra:

10214107

Numer produktu produkcyjny:

1340339

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 + 69,388 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

693,88 zł

10 x 69,388 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Materiał pokrętła PA
Pełny materiał pokrętła Włókno szklane 30%
Średnica korpusu 36.0 mm
Wysokość korpusu 28.0 mm
Głębokość otworu 10.0 mm
Całkowita długość 104.0 mm
Liczba ramion 1
Kod towaru 3926300090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt