Męskie rękojeści mocujące z uchwytem zakończonym zgrubieniem są obsługiwane poprzez podniesienie i obrócenie. Są wyposażone w przycisk służący do zwalniania i regulacji. Uchwyt zakończony zgrubieniem pozwala wygodnie ustawić dłoń i maksymalnie wykorzystać siłę. Oszczędza także miejsce, gdyż zajmuje mało przestrzeni.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Numer produktu Essentra | Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Wysokość całkowita | Promień uchwytu | Kup |
---|---|---|---|---|---|---|
50,6143 zł - 50,6143 zł | 113 Na stanie |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
59,2827 zł - 59,2827 zł | 10 Na stanie |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
65,8826 zł - 65,8826 zł | 10 Na stanie |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
78,5724 zł - 78,5724 zł | 22 Na stanie |
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
88,8141 zł - 88,8141 zł | 3 Na stanie |
M12
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
29,566 zł - 29,566 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
41,9661 zł - 41,9661 zł | 1 Na stanie |
M10
|
2.402 in
61.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
32,2894 zł - 32,2894 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
37,9245 zł - 37,9245 zł | 10 Na stanie |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
49,8755 zł - 49,8755 zł | 10 Na stanie |
M10
|
2.402 in
61.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
48,4848 zł - 48,4848 zł | 10 Na stanie |
M12
|
2.402 in
61.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
250,4642 zł - 613,6374 zł | 1 Na stanie |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
348,6798 zł - 854,2656 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
690,2395 zł - 1 691,0869 zł | 9 Na stanie |
M16
|
3.11 in
79.0 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
10190029 | 15,5202 zł - 15,5202 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
15,5202 zł - 15,5202 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
15,5202 zł - 15,5202 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
15,3389 zł - 15,3389 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
244,9595 zł - 244,9595 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
339,8143 zł - 832,5451 zł | 10 Na stanie |
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.