W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(2 Produkty)
Tę nitownicę można stosować z nitami zrywalnymi. Idealna do zakładania nitów jedną ręką — praca wymaga stosowania o 40% mniejszej siły nacisku. Dzieje się tak, ponieważ siła działania zwiększa się, kiedy dłoń użytkownika zamyka się wokół dźwigni. Siła ta zostaje w pełni wykorzystana poprzez zastosowanie specjalnej dźwigni o ergonomicznej konstrukcji. W ten sposób instalacja nitów jednostronnych staje się łatwa i szybka, a także wygodna.
Ta nitownica jest solidnie zbudowana i gwarantuje bezpieczną pracę. Jest również wyposażona w pojemnik na zużyte trzpienie nitów. Mechanizm szczękowy mocno chwyta trzpień nitu po odłamaniu. Chwyt można zwolnić poprzez mocniejsze naciśnięcie dźwigni. Długi suw narzędzia przydaje się podczas montażu nitów jednostronnych.
Szybkie zakładanie nitów dzięki naszym nitownicom ręcznym idealnym do tego celu.
Nasz asortyment zawiera narzędzie ręczne wykonane z metalu powlekanego czarnym tworzywem sztucznym. To poręczne i łatwe w użyciu narzędzie gwarantuje pewne mocowanie nitów wciskanych. Instalacja polega na ustawieniu nitownicy nad trzonem nitu i dociśnięciu.
Dostępne są również narzędzia instalacyjne wykonane z akrylonitrylu-butadienu-styrenu (ABS) w kolorze zielonym. To narzędzie nadaje się do instalacji nitów wbijanych, zwiększa szybkość montażu i dokładność położenia nitu. ABS charakteryzuje się dobrą odpornością na ciepło, uderzenie, ścieranie, a także na działanie chemikaliów. Oferuje również dużą stabilność, wytrzymałość na rozciąganie, twardość powierzchniową, sztywność i dobre właściwości elektryczne. Dobrze sobie również radzi w niskich temperaturach. Duża głowica i wygodny uchwyt powodują mniejsze zmęczenie operatora. Instalacja poprzez załadowanie nitu do narzędzia i umieszczenie w otworze montażowym. Nacisk na tłok powoduje uwolnienie trzpienia i rozszerzenie nitu.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.