Menu Search

Elastyczne nasadki profili — odporne na działanie kwasów

Na stanie

Elastyczne nasadki profili są wykonane z giętkiego materiału, który można rozciągnąć do większej średnicy, aby nałożyć na chroniony element. Zapewniają zabezpieczenie końcówek gwintowanych i niegwintowanych.

Nasadki te są wyposażony w wypustkę umożliwiającą zamocowanie haczyka lakierniczego. Idealnie nadają się do niskotemperaturowych zastosowań związanych z maskowaniem.

Nasadki te są wykonane z materiału odpornego na działanie kwasów.

  • Można je rozciągnąć na większą średnicę w celu ciasnego zamocowania.
  • Służą do zabezpieczenia końcówek gwintowanych i niegwintowanych.
  • Są wyposażone w wypustkę umożliwiającą zamocowanie haczyka.
Materiał: TPE Kolor: Czarny Grupa SR: SR1021

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
49 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność h d Typ Kup
3,4861 zł - 8,541 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2
1,2633 zł - 3,0952 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1
1,5339 zł - 3,758 zł 1900 Na stanie
2
3,0259 zł - 7,4136 zł 42 Na stanie
2
0,785 zł - 1,9234 zł 4188 Na stanie
2
1,4641 zł - 3,5872 zł 640 Na stanie
2
1,05 zł - 2,5725 zł 71149 Na stanie
2
2,8865 zł - 7,0719 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2
2,3287 zł - 5,7054 zł 550 Na stanie
2
0,4324 zł - 0,6727 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.0 mm
17.4 mm
2
0,2552 zł - 0,397 zł 5000 Na stanie
20.0 mm
8.0 mm
2
0,4152 zł - 0,6459 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.0 mm
15.0 mm
2
0,2807 zł - 0,4367 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.0 mm
9.0 mm
2
0,2356 zł - 0,3665 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.0 mm
5.0 mm
2
0,6179 zł - 0,9612 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.0 mm
24.0 mm
2
0,216 zł - 0,336 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
21.0 mm
4.0 mm
2
0,2454 zł - 0,3818 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.0 mm
6.0 mm
2
0,3062 zł - 0,4763 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.0 mm
10.0 mm
2
0,4211 zł - 0,655 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.0 mm
15.7 mm
2
0,383 zł - 0,5958 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.0 mm
13.0 mm
2
  • z 3
Elastyczne nasadki 29.0 mm 35.0 mm TPE Czarny

10084311

Przedział cen netto
8,541 zł - 3,4861 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Guma termoplastyczna
  • Typ
    2
  • Kod towaru
    3926909790
Elastyczne nasadki 14.0 mm 29.5 mm TPE Czarny

10084205

Przedział cen netto
3,0952 zł - 1,2633 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Guma termoplastyczna
  • Typ
    1
  • Kod towaru
    3926909790
Elastyczne nasadki 18.0 mm 28.5 mm TPE Czarny

10084243

Przedział cen netto
3,758 zł - 1,5339 zł

Zapasy magazynowe
1900 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Guma termoplastyczna
  • Typ
    2
  • Kod towaru
    3923509000
Elastyczne nasadki 27.0 mm 33.5 mm TPE Czarny

10084304

Przedział cen netto
7,4136 zł - 3,0259 zł

Zapasy magazynowe
42 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Guma termoplastyczna
  • Typ
    2
  • Kod towaru
    3926909790
Elastyczne nasadki 10.0 mm 29.5 mm TPE Czarny

10087763

Przedział cen netto
1,9234 zł - 0,785 zł

Zapasy magazynowe
4188 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Elastomer termoplastyczny
  • Typ
    2
  • Kod towaru
    3926909790
Elastyczne nasadki 20.0 mm 28.5 mm TPE Czarny

10087824

Przedział cen netto
3,5872 zł - 1,4641 zł

Zapasy magazynowe
640 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Elastomer termoplastyczny
  • Typ
    2
  • Kod towaru
    3926909790
Elastyczne nasadki 13.0 mm 29.0 mm TPE Czarny

10087794

Przedział cen netto
2,5725 zł - 1,05 zł

Zapasy magazynowe
71149 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Guma termoplastyczna
  • Typ
    2
  • Kod towaru
    3923509000
Elastyczne nasadki 28.0 mm 33.5 mm TPE Czarny

10125854

Przedział cen netto
7,0719 zł - 2,8865 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Guma termoplastyczna
  • Typ
    2
  • Kod towaru
    3926909790
Elastyczne nasadki 30.0 mm 34.5 mm TPE Czarny

10125816

Przedział cen netto
5,7054 zł - 2,3287 zł

Zapasy magazynowe
550 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Guma termoplastyczna
  • Typ
    2
  • Kod towaru
    3926909790
Elastyczne nasadki 17.4 mm 20.0 mm TPE Czarny

20572266

Przedział cen netto
0,6727 zł - 0,4324 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    17.4 mm
  • h
    20.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    125 °C
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Guma termoplastyczna
Elastyczne nasadki 8.0 mm 20.0 mm TPE Czarny

20572167

Przedział cen netto
0,397 zł - 0,2552 zł

Zapasy magazynowe
5000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    8.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    125 °C
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Guma termoplastyczna
Elastyczne nasadki 15.0 mm 20.0 mm TPE Czarny

20572235

Przedział cen netto
0,6459 zł - 0,4152 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    15.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    125 °C
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Guma termoplastyczna
Elastyczne nasadki 9.0 mm 20.0 mm TPE Czarny

20572174

Przedział cen netto
0,4367 zł - 0,2807 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    9.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    125 °C
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Guma termoplastyczna
Elastyczne nasadki 5.0 mm 20.0 mm TPE Czarny

20572143

Przedział cen netto
0,3665 zł - 0,2356 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    5.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    125 °C
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Guma termoplastyczna
Elastyczne nasadki 24.0 mm 20.0 mm TPE Czarny

20572310

Przedział cen netto
0,9612 zł - 0,6179 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    24.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    125 °C
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Guma termoplastyczna
Elastyczne nasadki 4.0 mm 21.0 mm TPE Czarny

20572129

Przedział cen netto
0,336 zł - 0,216 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    4.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    125 °C
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Guma termoplastyczna
Elastyczne nasadki 6.0 mm 20.0 mm TPE Czarny

20572150

Przedział cen netto
0,3818 zł - 0,2454 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    6.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    125 °C
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Guma termoplastyczna
Elastyczne nasadki 10.0 mm 20.0 mm TPE Czarny

20572181

Przedział cen netto
0,4763 zł - 0,3062 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    10.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    125 °C
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Guma termoplastyczna
Elastyczne nasadki 15.7 mm 20.0 mm TPE Czarny

20572242

Przedział cen netto
0,655 zł - 0,4211 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    15.7 mm
  • h
    20.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    125 °C
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Guma termoplastyczna
Elastyczne nasadki 13.0 mm 20.0 mm TPE Czarny

20572211

Przedział cen netto
0,5958 zł - 0,383 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    13.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    125 °C
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Guma termoplastyczna