10178072
VCC-84576
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 2,0359 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Możliwość dopasowania | Z regulacją |
---|---|
Powłoka | PVC |
Kolor | Czarny |
Materiał podstawy | Stal |
Materiał osłony | PVC |
Metoda montażu | Śruba |
Zakres kompatybilnych średnic kabli | 20.7 mm |
Zakres kompatybilnych średnic kabli | 0.815 in |
Zakres temperatur pracy | 0 - 50 °C |
Zakres temperatur pracy | 32 - 122 °F |
Całkowita długość | 76.0 mm |
Całkowita długość | 2.992 in |
Szerokość całkowita | 4.5 mm |
Szerokość całkowita | 0.177 in |
Kod towaru | 7318190090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.