Menu Search

Elastyczne stalowe zaciski kablowe

Na stanie

Elastyczne zaciski stalowe z powłoką winylową gwarantują pewne mocowanie przewodów i szybką organizację okablowania. Stosuje się je do montażu urządzeń elektronicznych.

Grupa SR: SR2150

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
10 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica otworu Maks. kompatybilna średnica kabla Kup
1,7378 zł - 1,7378 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2,2118 zł - 2,2118 zł 990 Na stanie
2,2118 zł - 2,2118 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4,0072 zł - 4,0072 zł 1000 Na stanie
2,2118 zł - 2,2118 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2,2118 zł - 2,2118 zł 5900 Na stanie
2,2118 zł - 2,2118 zł 6900 Na stanie
2,2118 zł - 2,2118 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10178072 2,0969 zł - 2,0969 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8,9911 zł - 8,9911 zł 88000 Na stanie
Uchwyt kablowy regulowany 28.0 mm 3.0 mm Stal miękka Czarny

10178010

Przedział cen netto
1,7378 zł - 1,7378 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Powłoka
    PVC
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał osłony
    PVC
  • Zakres temperatur pracy
    0 - 50 °C
  • Całkowita długość
    28.0 mm
Uchwyt kablowy regulowany 64.0 mm 5.0 mm Stal miękka Czarny

10178041

Przedział cen netto
2,2118 zł - 2,2118 zł

Zapasy magazynowe
990 Na stanie
Atrybuty
  • Powłoka
    PVC
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał osłony
    PVC
  • Zakres temperatur pracy
    0 - 50 °C
  • Całkowita długość
    64.0 mm
Uchwyt kablowy regulowany 48.0 mm 2.0 mm Stal miękka Czarny

10177990

Przedział cen netto
2,2118 zł - 2,2118 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Powłoka
    PVC
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał osłony
    PVC
  • Zakres temperatur pracy
    0 - 50 °C
  • Całkowita długość
    48.0 mm
Uchwyt kablowy regulowany 84.0 mm 4.5 mm Stal miękka Czarny

10178089

Przedział cen netto
4,0072 zł - 4,0072 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Powłoka
    PVC
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał osłony
    PVC
  • Zakres temperatur pracy
    0 - 50 °C
  • Całkowita długość
    84.0 mm
Uchwyt kablowy regulowany 35.0 mm 5.0 mm Stal miękka Czarny

10178027

Przedział cen netto
2,2118 zł - 2,2118 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Powłoka
    PVC
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał osłony
    PVC
  • Zakres temperatur pracy
    0 - 50 °C
  • Całkowita długość
    35.0 mm
Uchwyt kablowy regulowany 54.0 mm 3.6 mm Stal miękka Czarny

10178003

Przedział cen netto
2,2118 zł - 2,2118 zł

Zapasy magazynowe
5900 Na stanie
Atrybuty
  • Powłoka
    PVC
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał osłony
    PVC
  • Zakres temperatur pracy
    0 - 50 °C
  • Całkowita długość
    54.0 mm
Uchwyt kablowy regulowany 54.0 mm 4.8 mm Stal miękka Czarny

10178065

Przedział cen netto
2,2118 zł - 2,2118 zł

Zapasy magazynowe
6900 Na stanie
Atrybuty
  • Powłoka
    PVC
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał osłony
    PVC
  • Zakres temperatur pracy
    0 - 50 °C
  • Całkowita długość
    54.0 mm
Uchwyt kablowy regulowany 40.0 mm 3.0 mm Stal miękka Czarny

10178034

Przedział cen netto
2,2118 zł - 2,2118 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Powłoka
    PVC
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał osłony
    PVC
  • Zakres temperatur pracy
    0 - 50 °C
  • Całkowita długość
    40.0 mm
Uchwyt kablowy regulowany 76.0 mm 4.5 mm Stal miękka Czarny

10178072

Przedział cen netto
2,0969 zł - 2,0969 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Powłoka
    PVC
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał osłony
    PVC
  • Zakres temperatur pracy
    0 - 50 °C
  • Całkowita długość
    76.0 mm
Uchwyt kablowy regulowany 126.0 mm 6.0 mm Stal miękka Czarny

10178058

Przedział cen netto
8,9911 zł - 8,9911 zł

Zapasy magazynowe
88000 Na stanie
Atrybuty
  • Powłoka
    PVC
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał osłony
    PVC
  • Zakres temperatur pracy
    0 - 50 °C
  • Całkowita długość
    126.0 mm