Menu Search

Elementy ustalające — blokujące i nieblokujące

Na stanie

Nieblokujące gwintowane trzpienie ustalające umożliwiają szybką regulację różnych platform, mocowań i stołów. Są używane do lokalizowania, pozycjonowania, indeksowania i zabezpieczania w takich zastosowaniach, jak sprzęt na siłowni, osprzęt medyczny, osprzęt do cateringu, przenośniki itp.

Grupa SR: SR5408

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
109 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Całkowita długość Siła końcowa Rozmiar gwintu na korpusie Długość śruby Rodzaj zamknięcia uchwytu Średnica łba Początkowa siła końcowa Kup
43,3802 zł - 43,3802 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
47.5 mm
35.00 N
M16
10.0 mm
Brak blokady
33.0 mm
11.00 N
37,0924 zł - 37,0924 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
34.0 mm
16.00 N
M10
6.0 mm
Brak blokady
25.0 mm
6.00 N
42,541 zł - 42,541 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
40.5 mm
23.0 N
M12 x 1.5
7.0 mm
Brak blokady
28.0 mm
10.0 N
56,9355 zł - 56,9355 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
47.5 mm
35.0 N
M16 x 1.5
10.0 mm
Brak blokady
33.0 mm
11.0 N
28,786 zł - 28,786 zł 2 Na stanie
39.5 mm
24.00 N
M8 x 1
16.0 mm
Brak blokady
16.0 mm
5.00 N
33,834 zł - 33,834 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
49.0 mm
21.00 N
M10
20.0 mm
Brak blokady
18.0 mm
5.00 N
31,0265 zł - 31,0265 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
30.0 mm
12.00 N
M6
12.0 mm
Brak blokady
12.0 mm
3.00 N
38,4729 zł - 38,4729 zł 2 Na stanie
40.0 mm
24.00 N
M8
16.0 mm
Brak blokady
16.0 mm
5.00 N
43,2838 zł - 43,2838 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
52.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
20.0 mm
Brak blokady
21.0 mm
5.00 N
43,4233 zł - 43,4233 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
55.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
16.5 mm
Blokada
21.0 mm
5.00 N
71,2942 zł - 71,2942 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
55.0 mm
25.00 N
M16 x 1.5
Brak blokady
31.0 mm
10.00 N
61,0733 zł - 61,0733 zł 3 Na stanie
51.0 mm
17.00 N
M10 x 1
Brak blokady
21.0 mm
8.00 N
57,7582 zł - 57,7582 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
39.4 mm
9.00 N
M12 x 1.75
Rest Position
24.0 mm
4.00 N
19,9128 zł - 19,9128 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
26.5 mm
7.0 N
M10
8.0 mm
Brak blokady
17.5 mm
1.00 N
31,5007 zł - 31,5007 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
34.0 mm
16.00 N
M10 x 1
6.0 mm
Brak blokady
25.0 mm
6.00 N
33,2145 zł - 33,2145 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
40.5 mm
23.00 N
M12 x 1,5
7.0 mm
Brak blokady
28.0 mm
10.00 N
43,2838 zł - 43,2838 zł 79 Na stanie
47.5 mm
35.00 N
M16 x 1,5
10.0 mm
Brak blokady
33.0 mm
11.00 N
31,8075 zł - 31,8075 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
27.5 mm
12.0 N
M8 x 1
5.0 mm
Brak blokady
21.0 mm
4.0 N
44,6643 zł - 44,6643 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
40.5 mm
23.0 N
M12 x 1.5
7.0 mm
Brak blokady
28.0 mm
10.0 N
56,9355 zł - 56,9355 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
47.5 mm
35.0 N
M16
10.0 mm
Brak blokady
33.0 mm
11.0 N
  • z 6
Element ustalający 33.0 mm M16 PA Czarny

10196007

Przedział cen netto
43,3802 zł - 43,3802 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M16
  • Długość śruby
    10.0 mm
  • Siła końcowa
    35.00 N
  • Średnica łba
    33.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    25.5 mm
Element ustalający 25.0 mm M10 PA Czarny

10196083

Przedział cen netto
37,0924 zł - 37,0924 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Długość śruby
    6.0 mm
  • Siła końcowa
    16.00 N
  • Średnica łba
    25.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    20.0 mm
Element ustalający 28.0 mm M12 x 1.5

10628546

Przedział cen netto
42,541 zł - 42,541 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12 x 1.5
  • Długość śruby
    7.0 mm
  • Siła końcowa
    23.0 N
  • Średnica łba
    28.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    23.5 mm
Element ustalający 33.0 mm M16 x 1.5

10196212

Przedział cen netto
56,9355 zł - 56,9355 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M16 x 1.5
  • Długość śruby
    10.0 mm
  • Siła końcowa
    35.0 N
  • Średnica łba
    33.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    25.5 mm
Element ustalający 16.0 mm M8 x 1.0 PA Czarny

10196250

Przedział cen netto
28,786 zł - 28,786 zł

Zapasy magazynowe
2 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8 x 1.0
  • Długość śruby
    16.0 mm
  • Siła końcowa
    24.00 N
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Całkowita długość
    39.5 mm
Element ustalający 18.0 mm M10 PA Czarny

10196298

Przedział cen netto
33,834 zł - 33,834 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Długość śruby
    20.0 mm
  • Siła końcowa
    21.00 N
  • Średnica łba
    18.0 mm
  • Całkowita długość
    49.0 mm
Element ustalający 12.0 mm M6 PA Czarny

10196441

Przedział cen netto
31,0265 zł - 31,0265 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość śruby
    12.0 mm
  • Siła końcowa
    12.00 N
  • Średnica łba
    12.0 mm
  • Całkowita długość
    30.0 mm
Element ustalający 16.0 mm M10 x 1.0 PA Czarny

10196489

Przedział cen netto
38,4729 zł - 38,4729 zł

Zapasy magazynowe
2 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10 x 1.0
  • Długość śruby
    16.0 mm
  • Siła końcowa
    24.00 N
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Całkowita długość
    40.0 mm
Element ustalający 21.0 mm M12 x 1.5 PA Czarny

10196526

Przedział cen netto
43,2838 zł - 43,2838 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12 x 1.5
  • Długość śruby
    20.0 mm
  • Siła końcowa
    21.00 N
  • Średnica łba
    21.0 mm
  • Całkowita długość
    52.0 mm
Element ustalający 21.0 mm M12 x 1.5 PA Czarny

10196618

Przedział cen netto
43,4233 zł - 43,4233 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12 x 1.5
  • Długość śruby
    16.5 mm
  • Siła końcowa
    21.00 N
  • Średnica łba
    21.0 mm
  • Całkowita długość
    55.0 mm
Element ustalający 31.0 mm M16 x 1.5 Stal Czarny

10270646

Przedział cen netto
71,2942 zł - 71,2942 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M16 x 1.5
  • Siła końcowa
    25.00 N
  • Średnica łba
    31.0 mm
  • Całkowita długość
    55.0 mm
  • Wykończenie
    Matowe
Element ustalający 21.0 mm M10 x 1.0 PA Czarny

10270660

Przedział cen netto
61,0733 zł - 61,0733 zł

Zapasy magazynowe
3 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10 x 1.0
  • Siła końcowa
    17.00 N
  • Średnica łba
    21.0 mm
  • Całkowita długość
    51.0 mm
  • Wykończenie
    Matowe
Element ustalający 24.0 mm M12 x 1.75 Stal Szary

10280850

Przedział cen netto
57,7582 zł - 57,7582 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12 x 1.75
  • Siła końcowa
    9.00 N
  • Średnica łba
    24.0 mm
  • Całkowita długość
    39.4 mm
  • Materiał korpusu
    Stop cynku
Element ustalający 17.5 mm Aluminium Czarny

10281079

Przedział cen netto
19,9128 zł - 19,9128 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość śruby
    8.0 mm
  • Siła końcowa
    7.0 N
  • Średnica łba
    17.5 mm
  • Wysokość pokrętła
    18.5 mm
  • Całkowita długość
    26.5 mm
Element ustalający 25.0 mm M10 x 1.0 PA Czarny

10195840

Przedział cen netto
31,5007 zł - 31,5007 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10 x 1.0
  • Długość śruby
    6.0 mm
  • Siła końcowa
    16.00 N
  • Średnica łba
    25.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    20.0 mm
Element ustalający 28.0 mm M12 x 1.5 PA Czarny

10195925

Przedział cen netto
33,2145 zł - 33,2145 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12 x 1.5
  • Długość śruby
    7.0 mm
  • Siła końcowa
    23.00 N
  • Średnica łba
    28.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    23.5 mm
Element ustalający 33.0 mm M16 x 1.5 PA Czarny

10195987

Przedział cen netto
43,2838 zł - 43,2838 zł

Zapasy magazynowe
79 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M16 x 1.5
  • Długość śruby
    10.0 mm
  • Siła końcowa
    35.00 N
  • Średnica łba
    33.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    25.5 mm
Element ustalający 21.0 mm M8 x 1.0

10196069

Przedział cen netto
31,8075 zł - 31,8075 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8 x 1.0
  • Długość śruby
    5.0 mm
  • Siła końcowa
    12.0 N
  • Średnica łba
    21.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    16.5 mm
Element ustalający 28.0 mm M12 x 1.5

10196137

Przedział cen netto
44,6643 zł - 44,6643 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12 x 1.5
  • Długość śruby
    7.0 mm
  • Siła końcowa
    23.0 N
  • Średnica łba
    28.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    23.5 mm
Element ustalający 33.0 mm M16

10196199

Przedział cen netto
56,9355 zł - 56,9355 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M16
  • Długość śruby
    10.0 mm
  • Siła końcowa
    35.0 N
  • Średnica łba
    33.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    25.5 mm