Menu Search

Podkładka zabezpieczająca 4.0 8.5 7.0 Stal

Te elementy ustalające (SLM) gwarantują bezpieczeństwo i trwałość połączenia dzięki temu, że uniemożliwiają przypadkowe rozłączenie lub poluzowanie. Łatwo się je instaluje i demontuje ręcznie. Są kompatybilne ze sworzniami. Ocynk galwaniczny w kolorze srebrnym, odporność na korozję oraz wysokie drgania lub naprężenia.
Numer produktu Essentra:

20212414

Numer produktu produkcyjny:

20212414

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 1,002 zł
100 - 249 0,9149 zł
250 - 749 0,7842 zł
750 + 0,741 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

1,00 zł

1 x 1,002 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 tol. h11 4.0
d2 tol. h11 3.2
h1 8.5
h2 4.0
l1 +0.10 0.64
l2 2.0
l3 0.5
l4 2.3
l5 0.3
w 7.0
Nacisk osi maks. kN 1.00
Waga g 0.19
Wykończenie Ocynk srebrny
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt