Menu Search

Podkładka zabezpieczająca 8.0 17.5 14.0 Stal

Te elementy ustalające (SLM) gwarantują bezpieczeństwo i trwałość połączenia dzięki temu, że uniemożliwiają przypadkowe rozłączenie lub poluzowanie. Łatwo się je instaluje i demontuje ręcznie. Są kompatybilne ze sworzniami. Ocynk galwaniczny w kolorze srebrnym, odporność na korozję oraz wysokie drgania lub naprężenia.
Numer produktu Essentra:

20212452

Numer produktu produkcyjny:

20212452

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 1,5684 zł
100 - 249 1,3941 zł
250 - 749 1,2634 zł
750 + 1,176 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

1,57 zł

1 x 1,5684 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 tol. h11 8.0
d2 tol. h11 6.0
h1 17.5
h2 8.0
l1 +0.10 0.94
l2 3.5
l3 1.0
l4 4.0
l5 0.5
w 14.0
Nacisk osi maks. kN 3.60
Waga g 1.10
Wykończenie Ocynk srebrny
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt