20212490
20212490
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 99 | 1,6119 zł |
100 - 249 | 1,4377 zł |
250 - 749 | 1,307 zł |
750 + | 1,22 zł |
d1 tol. h11 | 14.0 |
---|---|
d2 tol. h11 | 10.0 |
h1 | 30.0 |
h2 | 13.5 |
l1 +0.10 | 1.25 |
l2 | 5.5 |
l3 | 1.5 |
l4 | 6.0 |
l5 | 0.6 |
w | 25.0 |
Nacisk osi maks. kN | 11.32 |
Waga g | 4.74 |
Wykończenie | Ocynk srebrny |
Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.