20212506
20212506
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 99 | 2,1347 zł |
100 - 249 | 1,9169 zł |
250 - 749 | 1,699 zł |
750 + | 1,612 zł |
d1 tol. h11 | 16.0 |
---|---|
d2 tol. h11 | 12.0 |
h1 | 34.0 |
h2 | 16.0 |
l1 +0.10 | 1.35 |
l2 | 6.0 |
l3 | 1.5 |
l4 | 6.0 |
l5 | 0.6 |
w | 28.0 |
Nacisk osi maks. kN | 13.50 |
Waga g | 5.63 |
Wykończenie | Ocynk srebrny |
Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.