Menu Search

Elementy ustalające typu „one touch” – mocowanie kulkowe

W produkcji

Elementy ustalające typu „one touch” z kulkowym mechanizmem zaciskowym idealnie nadają się do zastosowań wymagających szybkich i powtarzających się zmian narzędzi lub ustawień jednym ruchem. Są trwałe i zapewniają solidne i pewne mocowanie.

Składają się z korpusu, sprężyny i łożyska kulkowego. Sprężyna utrzymuje łożysko kulkowe w odpowiedniej pozycji, a po naciśnięciu styka się z zaciskanym elementem, mocno blokując się w położeniu docelowym. Pociągnięcie elementu ustalającego powoduje zaciskanego elementu z łożyska kulkowego i umożliwia jego szybki demontaż.

Są powszechnie używane w różnych zastosowaniach przemysłowych, w tym w branży motoryzacyjnej, lotniczej i w wyrobach medycznych. Mogą być używane w takich zastosowaniach, jak pasy napędowe czy osłony maszyn.

  • Są trwałe, zapewniają solidne i pewne mocowanie.
  • Składają się z korpusu, sprężyny i łożyska kulkowego.
  • Mogą być używane w takich zastosowaniach, jak pasy napędowe czy osłony maszyn.
Materiał: Stal, Stal nierdzewna Grupa SR: SR33936, SR33934, SR33929, SR33928, SR33927, SR33925, SR33924

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
12 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Clamping force N d2 Shear strength N Materiał h1 d3 Typ Kup
234,5624 zł - 312,7499 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.0
25.0
1100.0
Stal
23.0
25.0
Quarter Turn Lock
305,7332 zł - 407,6443 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.0
25.0
1100.0
Stal nierdzewna
23.0
25.0
Quarter Turn Lock
201,0084 zł - 268,0113 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.0
11.0
1100.0
Stal nierdzewna
23.0
19.0
Push Button Lock
188,4345 zł - 251,246 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.0
8.0
1800.0
Stal
45.0
16.0
Locating Bush and Receiver
188,4345 zł - 251,246 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
17.0
8.0
1800.0
Stal
45..0
16.0
Locating Bush and Receiver
113,0607 zł - 150,7476 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.0
8.0
1800.0
Stal
29.0
14.0
Locating Bush and Receiver
247,1364 zł - 329,5152 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.0
34.0
1800.0
Stal
28.0
34.0
Quarter Turn Lock
318,2721 zł - 424,3629 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.0
34.0
1800.0
Stal nierdzewna
28.0
34.0
Quarter Turn Lock
205,2114 zł - 273,6153 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.0
34.0
1800.0
Stal
28.0
34.0
Quarter Turn Lock
196,8755 zł - 262,5007 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.0
25.0
1100.0
Stal
23.0
25.0
Quarter Turn Lock
113,0607 zł - 150,7476 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.0
8.0
1800.0
Stal
29.0
14.0
Locating Bush and Receiver
209,4495 zł - 279,266 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.0
11.0
1100.0
Stal nierdzewna
23.0
32.0
Push Button Lock
Element złączny szybkomocujący M2 x 0.4 23.0 Stal

20190736

Przedział cen netto
312,7499 zł - 234,5624 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Grubość pojedynczego panelu
    6-10
  • For pin dia.
    6.0
  • d1 tol. h9
    14.0
  • d2
    25.0
  • d3
    25.0
Element złączny szybkomocujący M2 x 0.4 23.0 Stal nierdzewna

20190743

Przedział cen netto
407,6443 zł - 305,7332 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Grubość pojedynczego panelu
    6-10
  • For pin dia.
    6.0
  • d1 tol. h9
    14..0
  • d2
    25.0
  • d3
    25.0
Element złączny szybkomocujący M16 x 1.0 23.0 Stal nierdzewna

20190569

Przedział cen netto
268,0113 zł - 201,0084 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Grubość pojedynczego panelu
    3-27
  • For pin dia.
    6.0
  • d1
    M16 x 1.0
  • d2
    11.0
  • d3
    19.0
Element złączny szybkomocujący M20 x 1.5 45.0 Stal

20190330

Przedział cen netto
251,246 zł - 188,4345 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 tol. h9
    26.0
  • d2
    8.0
  • d3
    16.0
  • h1
    45.0
  • h2
    15.0
Element złączny szybkomocujący M20 x 1.5 45..0 Stal

20190347

Przedział cen netto
251,246 zł - 188,4345 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 tol. h9
    26.0
  • d2
    8.0
  • d3
    16.0
  • h1
    45..0
  • h2
    15.0
Element złączny szybkomocujący M16 x 1.5 29.0 Stal

20190354

Przedział cen netto
150,7476 zł - 113,0607 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 tol. h9
    20.0
  • d2
    8.0
  • d3
    14.0
  • h1
    29.0
  • h2
    15.0
Element złączny szybkomocujący M3 x 0.5 28.0 Stal

20190767

Przedział cen netto
329,5152 zł - 247,1364 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Grubość pojedynczego panelu
    6-14
  • For pin dia.
    8.0
  • d1 tol. h9
    18.0
  • d2
    34.0
  • d3
    34.0
Element złączny szybkomocujący M3 x 0.5 28.0 Stal nierdzewna

20190750

Przedział cen netto
424,3629 zł - 318,2721 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Grubość pojedynczego panelu
    6-14
  • For pin dia.
    8.0
  • d1 tol. h9
    18.0
  • d2
    34.0
  • d3
    34.0
Element złączny szybkomocujący M3 x 0.5 28.0 Stal

20191979

Przedział cen netto
273,6153 zł - 205,2114 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Grubość pojedynczego panelu
    6-14
  • For pin dia.
    8.0
  • d1 tol. h9
    18.0
  • d2
    34.0
  • d3
    34.0
Element złączny szybkomocujący M2 x 0.4 23.0 Stal

20190576

Przedział cen netto
262,5007 zł - 196,8755 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Grubość pojedynczego panelu
    6-10
  • For pin dia.
    6.0
  • d1 tol. h9
    14.0
  • d2
    25.0
  • d3
    25.0
Element złączny szybkomocujący M16 x 1.5 29.0 Stal

20190361

Przedział cen netto
150,7476 zł - 113,0607 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 tol. h9
    20.0
  • d2
    8.0
  • d3
    14.0
  • h1
    29.0
  • h2
    15.0
Element złączny szybkomocujący M16 x 1.0 23.0 Stal nierdzewna

20190699

Przedział cen netto
279,266 zł - 209,4495 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Grubość pojedynczego panelu
    3-10
  • For pin dia.
    6.0
  • d1
    M16 x 1.0
  • d2
    11.0
  • d3
    32.0