Menu Search

Element złączny szybkomocujący M20 x 1.5 45.0 Stal

Elementy ustalające typu „one touch” z kulkowym mechanizmem zaciskowym idealnie nadają się do zastosowań wymagających szybkich i powtarzających się zmian. Zawierają trzpień sprężynowy, który zaczepia się o szereg łożysko kulkowych podczas wsuwania elementu ustalającego w otwór. Wykonane ze stali nierdzewnej.
Numer produktu Essentra:

20190330

Numer produktu produkcyjny:

20190330

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 251,246 zł
10 - 19 226,1214 zł
20 - 49 213,5591 zł
50 - 99 200,9968 zł
100 + 188,4345 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

251,25 zł

1 x 251,246 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 tol. h9 26.0
d2 8.0
d3 16.0
h1 45.0
h2 15.0
h3 3.0
h4 2.0
m M20 x 1.5
w 2.5
Clamping force N 7.0
Shear strength N 1800.0
Tensile strength N 1800.0
Materiał Stal
Kod towaru 8466209800

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt