20190576
20190576
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 262,5007 zł |
10 - 19 | 236,2506 zł |
20 - 49 | 223,1256 zł |
50 - 99 | 210,0005 zł |
100 + | 196,8755 zł |
Grubość pojedynczego panelu | 6-10 |
---|---|
For pin dia. | 6.0 |
d1 tol. h9 | 14.0 |
d2 | 25.0 |
d3 | 25.0 |
d4 | 21.0 |
d6 | M2 x 0.4 |
h1 | 23.0 |
h2 | 6.5 |
l1 | 5.5 |
Clamping force N | 7.0 |
Shear strength N | 1100.0 |
Tensile strength N | 250.0 |
Materiał | Stal |
Kod towaru | 8466209800 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.