Menu Search

Element złączny szybkomocujący M2 x 0.4 23.0 Stal

Elementy ustalające typu „one touch” z kulkowym mechanizmem zaciskowym idealnie nadają się do zastosowań wymagających szybkich i powtarzających się zmian. Zawierają trzpień sprężynowy, który zaczepia się o szereg łożysko kulkowych podczas wsuwania elementu ustalającego w otwór. Wykonane ze stali nierdzewnej.
Numer produktu Essentra:

20190736

Numer produktu produkcyjny:

20190736

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 312,7499 zł
10 - 19 281,4749 zł
20 - 49 265,8374 zł
50 - 99 250,1999 zł
100 + 234,5624 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

312,75 zł

1 x 312,7499 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Grubość pojedynczego panelu 6-10
For pin dia. 6.0
d1 tol. h9 14.0
d2 25.0
d3 25.0
d4 21.0
d6 M2 x 0.4
h1 23.0
h2 6.5
l1 5.5
Clamping force N 7.0
Shear strength N 1100.0
Tensile strength N 250.0
Materiał Stal
Kod towaru 8466209800

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt