20190750
20190750
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 424,3629 zł |
10 - 19 | 381,9266 zł |
20 - 49 | 360,7084 zł |
50 - 99 | 339,4903 zł |
100 + | 318,2721 zł |
Grubość pojedynczego panelu | 6-14 |
---|---|
For pin dia. | 8.0 |
d1 tol. h9 | 18.0 |
d2 | 34.0 |
d3 | 34.0 |
d4 | 28.0 |
d6 | M3 x 0.5 |
h1 | 28.0 |
h2 | 10.0 |
l1 | 5.5 |
Clamping force N | 9.0 |
Shear strength N | 1800.0 |
Tensile strength N | 400.0 |
Materiał | Stal nierdzewna |
Kod towaru | 8466209800 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.