Menu Search

Element złączny szybkomocujący M3 x 0.5 28.0 Stal

Elementy ustalające typu „one touch” z kulkowym mechanizmem zaciskowym idealnie nadają się do zastosowań wymagających szybkich i powtarzających się zmian. Zawierają trzpień sprężynowy, który zaczepia się o szereg łożysko kulkowych podczas wsuwania elementu ustalającego w otwór. Wykonane ze stali nierdzewnej.
Numer produktu Essentra:

20190767

Numer produktu produkcyjny:

20190767

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 329,5152 zł
10 - 19 296,5636 zł
20 - 49 280,0879 zł
50 - 99 263,6121 zł
100 + 247,1364 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

329,52 zł

1 x 329,5152 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Grubość pojedynczego panelu 6-14
For pin dia. 8.0
d1 tol. h9 18.0
d2 34.0
d3 34.0
d4 28.0
d6 M3 x 0.5
h1 28.0
h2 10.0
l1 5.5
Clamping force N 9.0
Shear strength N 1800.0
Tensile strength N 400.0
Materiał Stal
Kod towaru 8466209800

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt