Menu Search

Element ustalający 12.0 mm 4.0 mm PA Czarny

Numer produktu Essentra:

10196892

Numer produktu produkcyjny:

1220870

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 + 28,2377 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

282,38 zł

10 x 28,2377 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość podstawy 16.5 mm
Szerokość podstawy 22.0 mm
Pasująca wysokość płytki 4.0 mm
Siła końcowa 12.0 N
Początkowa siła końcowa 3.0 N
Średnica końcówki 4.0 mm
Schemat końcówki 4.0 mm
Całkowita długość 30.5 mm
Kolor Czarny
Wykończenie Matowe
Pełny materiał Poliamid
Rozstaw otworów montażowych 14.0 mm
Materiał noska Stal nierdzewna
Średnica łba 12.0 mm
Kod towaru 7326909890

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt