Elementy ustalające z płytką mocującą Essentra posiadają kołnierz z otworami na śruby w celu zapewnienia dodatkowego zabezpieczenia. Idealne rozwiązanie do stosowania z cienkimi materiałami
Grupa SR: SR6571
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Pasująca wysokość płytki | Siła końcowa | Rozstaw otworów montażowych | Szerokość podstawy | Długość podstawy | Początkowa siła końcowa | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32,90 zł - 32,90 zł | 13 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
12.0 N
12.0 N
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
3.0 N
3.0 N
|
||
| 34,6863 zł - 34,6863 zł | 7 Na stanie |
0.197 in
5.0 mm
|
21.0 N
21.0 N
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
5.0 N
5.0 N
|
||
| 39,5333 zł - 39,5333 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.197 in
5.0 mm
|
21.0 N
21.0 N
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
5.0 N
5.0 N
|
||
| 53,0421 zł - 53,0421 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.236 in
6.0 mm
|
25.0 N
25.0 N
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
4.0 N
4.0 N
|
||
| 56,5025 zł - 56,5025 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.236 in
6.0 mm
|
25.0 N
25.0 N
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4.0 N
4.0 N
|
||
| 81,0191 zł - 81,0191 zł | 11 Na stanie |
0.177 in
4.5 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 67,4413 zł - 67,4413 zł | 2 Na stanie |
0.177 in
4.5 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 29,0848 zł - 29,0848 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
12.0 N
12.0 N
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
3.0 N
3.0 N
|
||
| 35,3598 zł - 35,3598 zł | 1 Na stanie |
0.177 in
4.5 mm
|
24.0 N
24.0 N
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
5.0 N
5.0 N
|
||
| 39,1997 zł - 39,1997 zł | 6 Na stanie |
0.236 in
6.0 mm
|
22.0 N
22.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
6.0 N
6.0 N
|
||
| 41,8677 zł - 41,8677 zł | 6 Na stanie |
0.236 in
6.0 mm
|
22.0 N
22.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
6.0 N
6.0 N
|
||
| 30,9951 zł - 30,9951 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.177 in
4.5 mm
|
24.0 N
24.0 N
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
5.0 N
5.0 N
|
||
| 39,5333 zł - 39,5333 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.197 in
5.0 mm
|
21.0 N
21.0 N
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
5.0 N
5.0 N
|
||
| 44,8556 zł - 44,8556 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.236 in
6.0 mm
|
22.0 N
22.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
6.0 N
6.0 N
|
||
| 76,5429 zł - 76,5429 zł | 513 Na stanie |
0.217 in
5.5 mm
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
|
||
| 58,1552 zł - 58,1552 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.236 in
6.0 mm
|
25.0 N
25.0 N
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
4.0 N
4.0 N
|
||
| 84,4509 zł - 84,4509 zł | 100 Na stanie |
0.217 in
5.5 mm
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
|
||
| 35,1674 zł - 35,1674 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.177 in
4.5 mm
|
24.0 N
24.0 N
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
5.0 N
5.0 N
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować