10196908
1220872
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
10 + | 31,9417 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Długość podstawy | 19.0 mm |
---|---|
Długość podstawy | 0.748 in |
Szerokość podstawy | 22.0 mm |
Szerokość podstawy | 0.866 in |
Pasująca wysokość płytki | 4.0 mm |
Pasująca wysokość płytki | 0.157 in |
Siła końcowa | 12.0 N |
Siła końcowa | 12.0 N |
Początkowa siła końcowa | 3.0 N |
Początkowa siła końcowa | 3.0 N |
Średnica końcówki | 4.0 mm |
Średnica końcówki | 0.157 in |
Schemat końcówki | 4.0 mm |
Schemat końcówki | 0.157 in |
Całkowita długość | 33.0 mm |
Całkowita długość | 1.299 in |
Kolor | Czarny |
Wykończenie | Matowe |
Pełny materiał | Poliamid |
Rodzaj uchwytu | Uchwyt gałki |
Rozstaw otworów montażowych | 14.0 mm |
Rozstaw otworów montażowych | 0.551 in |
Materiał noska | Stal nierdzewna |
Średnica łba | 12.0 mm |
Średnica łba | 0.472 in |
Kod towaru | 7326909890 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.