10196915
1220873
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
10 + | 30,0923 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Długość podstawy | 22.0 mm |
---|---|
Długość podstawy | 0.866 in |
Szerokość podstawy | 28.0 mm |
Szerokość podstawy | 1.102 in |
Pasująca wysokość płytki | 4.5 mm |
Pasująca wysokość płytki | 0.177 in |
Siła końcowa | 24.0 N |
Siła końcowa | 24.0 N |
Początkowa siła końcowa | 5.0 N |
Początkowa siła końcowa | 5.0 N |
Średnica końcówki | 5.0 mm |
Średnica końcówki | 0.197 in |
Schemat końcówki | 5.0 mm |
Schemat końcówki | 0.197 in |
Całkowita długość | 40.0 mm |
Całkowita długość | 1.575 in |
Kolor | Czarny |
Wykończenie | Matowe |
Pełny materiał | Poliamid |
Rozstaw otworów montażowych | 18.0 mm |
Rozstaw otworów montażowych | 0.709 in |
Materiał noska | Stal nierdzewna |
Średnica łba | 16.0 mm |
Średnica łba | 0.63 in |
Kod towaru | 7907000090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Obecnie zmagamy się z problemami technicznymi na naszej stronie. Jeżeli posiadają Państwo trudności z działaniem strony lub odnalezieniem odpowiedniego produktu, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem 42 639 52 64 lub pod adresem email: info@essentracomponents.pl. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.