Menu Search

Element ustalający 18.0 mm 6.0 mm PA Czarny

Numer produktu Essentra:

10196960

Numer produktu produkcyjny:

1220878

7 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 + 38,3818 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

383,82 zł

10 x 38,3818 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość podstawy 30.5 mm
Szerokość podstawy 32.0 mm
Pasująca wysokość płytki 5.0 mm
Siła końcowa 21.0 N
Początkowa siła końcowa 5.0 N
Średnica końcówki 6.0 mm
Schemat końcówki 6.0 mm
Całkowita długość 52.0 mm
Kolor Czarny
Wykończenie Matowe
Pełny materiał Poliamid
Rodzaj uchwytu Uchwyt gałki
Rozstaw otworów montażowych 21.0 mm
Materiał noska Stal nierdzewna
Średnica łba 18.0 mm
Kod towaru 7326909890

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt