Menu Search

Element ustalający 21.0 mm 8.0 mm PA Czarny

Numer produktu Essentra:

10196977

Numer produktu produkcyjny:

1220879

6 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 + 38,058 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

380,58 zł

10 x 38,058 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość podstawy 33.0 mm
Szerokość podstawy 34.0 mm
Pasująca wysokość płytki 6.0 mm
Siła końcowa 22.0 N
Początkowa siła końcowa 6.0 N
Średnica końcówki 8.0 mm
Schemat końcówki 8.0 mm
Całkowita długość 59.0 mm
Kolor Czarny
Wykończenie Matowe
Pełny materiał Poliamid
Rozstaw otworów montażowych 23.0 mm
Materiał noska Stal nierdzewna
Średnica łba 21.0 mm
Kod towaru 7326909890

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt