10197004
1220882
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
10 + | 51,4971 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Długość podstawy | 35.0 mm |
---|---|
Długość podstawy | 1.378 in |
Szerokość podstawy | 39.0 mm |
Szerokość podstawy | 1.535 in |
Pasująca wysokość płytki | 6.0 mm |
Pasująca wysokość płytki | 0.236 in |
Siła końcowa | 25.0 N |
Siła końcowa | 25.0 N |
Początkowa siła końcowa | 4.0 N |
Początkowa siła końcowa | 4.0 N |
Średnica końcówki | 10.0 mm |
Średnica końcówki | 0.394 in |
Schemat końcówki | 10.0 mm |
Schemat końcówki | 0.394 in |
Całkowita długość | 67.5 mm |
Całkowita długość | 2.657 in |
Kolor | Czarny |
Wykończenie | Matowe |
Pełny materiał | Poliamid |
Rozstaw otworów montażowych | 27.0 mm |
Rozstaw otworów montażowych | 1.063 in |
Materiał noska | Stal nierdzewna |
Średnica łba | 25.0 mm |
Średnica łba | 0.984 in |
Kod towaru | 7326909890 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.