Menu Search

Elementy współpracujące do przegubów widełkowych

W produkcji

Te elementy współpracujące do przegubów widełkowych tworzą wraz z widelcami złącza, umożliwiając płynny i kontrolowany ruch. Mocuje się je między ramionami przegubu widełkowego. Powstaje w ten sposób złącze przydatne do zastosowań wymagających przesunięcia kątowego.

Doskonałe dopasowanie elementu współpracującego pozwala na ścisłe i solidne połączenie z przegubem widełkowym, gwarantując stabilność, niezawodność i optymalne przenoszenie obciążeń. Gładkie wykończenie elementu współpracującego przyczynia się do zmniejszenia tarcia i zużycia na powierzchniach styku, a tym samym zwiększa ogólną trwałość i efektywność złącza.

Gwarantuje, że przy zmiennym obciążeniu i w różnych warunkach elementy te pozostaną wyrównane i połączone, tworząc niezawodne i bezpieczne złącze. Rozmiar gwintu zaprojektowano tak, by pasował do przegubu widełkowego. Ułatwia to montaż i demontaż. Są używane w różnorodnych zastosowaniach związanych z mechanizmami zwrotniczymi i kierowniczymi oraz układami zawieszenia w przemyśle motoryzacyjnym, wytwórczym i w budownictwie.

  • Są przeznaczone do mocowania między ramionami przegubu widełkowego. Powstaje w ten sposób złącze przydatne do zastosowań wymagających przesunięcia kątowego.
  • Rozmiar gwintu zaprojektowano tak, by pasował do przegubu widełkowego. Ułatwia to montaż i demontaż.
  • Gładkie wykończenie elementu współpracującego przyczynia się do zmniejszenia tarcia i zużycia, a tym samym zwiększa trwałość i efektywność złącza.
Materiał: Stal nierdzewna, Stal Series Code:

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
29 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d2 Gwint ręczny Rodzaj gwintu d1 tol. H9 l2 ±0.5 l1 ±0.5 Kup
31,846 zł - 53,106 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M16
Lewa ręka
Fine
16.0
83.0
24.0
16,685 zł - 27,8382 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
Lewa ręka
Fine
8.0
42.0
12.0
11,98 zł - 19,9964 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
Prawa ręka
Coarse
6.0
31.0
9.0
19,256 zł - 32,1076 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
Prawa ręka
Fine
10.0
52.0
15.0
35,419 zł - 50,6228 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M16
Prawa ręka
Fine
16.0
83.0
24.0
12,547 zł - 20,9113 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
Lewa ręka
Coarse
5.0
26.0
7.5
11,937 zł - 19,9093 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
Prawa ręka
Coarse
5.0
26.0
7.5
20,476 zł - 34,1551 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12
Prawa ręka
Fine
12.0
62.0
18.0
27,403 zł - 45,6999 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M14
Prawa ręka
Coarse
14.0
72.0
21.0
  • z 2
Element współpracujący dla przegubów widełkowych 16.0 M16 24.0 Stal

20211844

Przedział cen netto
53,106 zł - 31,846 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Gwint ręczny
    Lewa ręka
  • Rodzaj gwintu
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    24.0
  • d2
    M16
Element współpracujący dla przegubów widełkowych 8.0 M8 12.0 Stal

20211769

Przedział cen netto
27,8382 zł - 16,685 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Gwint ręczny
    Lewa ręka
  • Rodzaj gwintu
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    12.0
  • d2
    M8
Element współpracujący dla przegubów widełkowych 6.0 M6 9.0 Stal

20211592

Przedział cen netto
19,9964 zł - 11,98 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Gwint ręczny
    Prawa ręka
  • Rodzaj gwintu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    9.0
  • d2
    M6
Element współpracujący dla przegubów widełkowych 10.0 M10 15.0 Stal

20211639

Przedział cen netto
32,1076 zł - 19,256 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Gwint ręczny
    Prawa ręka
  • Rodzaj gwintu
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    15.0
  • d2
    M10
Element współpracujący dla przegubów widełkowych 16.0 M16 24.0 Stal

20211691

Przedział cen netto
50,6228 zł - 35,419 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Gwint ręczny
    Prawa ręka
  • Rodzaj gwintu
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    24.0
  • d2
    M16
Element współpracujący dla przegubów widełkowych 5.0 M5 7.5 Stal

20211738

Przedział cen netto
20,9113 zł - 12,547 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Gwint ręczny
    Lewa ręka
  • Rodzaj gwintu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    7.5
  • d2
    M5
Element współpracujący dla przegubów widełkowych 5.0 M5 7.5 Stal

20211585

Przedział cen netto
19,9093 zł - 11,937 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Gwint ręczny
    Prawa ręka
  • Rodzaj gwintu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    7.5
  • d2
    M5
Element współpracujący dla przegubów widełkowych 12.0 M12 18.0 Stal

20211653

Przedział cen netto
34,1551 zł - 20,476 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Gwint ręczny
    Prawa ręka
  • Rodzaj gwintu
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    18.0
  • d2
    M12
Element współpracujący dla przegubów widełkowych 14.0 M14 21.0 Stal

20211660

Przedział cen netto
45,6999 zł - 27,403 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Gwint ręczny
    Prawa ręka
  • Rodzaj gwintu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    21.0
  • d2
    M14