Menu Search

Sprężyna naciągowa 12.7 mm 0.07 Nmm Stal węglowa

This extension spring is made from carbon steel with a length of 88.9 mm an outside diameter of 12.7 mm and 0.07 Nm spring rate. This music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.
Numer produktu Essentra:

10412084

Numer produktu produkcyjny:

1217437

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
30 + 9,8448 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 30

Zamów wielokrotność 30

Wartość netto:

295,34 zł

30 x 9,8448 zł

Przydatne informacje

Dokumenty