W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Długość przy obciążeniu | Ugięcie sprężyny | Naprężenie początkowe | Całkowita długość | Materiał | Obciążenie przy długości obciążenia | Średnica zewnętrzna | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,8767 zł - 14,8767 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
12.32 N
12.32 N
|
2.252 in
57.2 mm
|
Stal węglowa
|
137.09 N
137.09 N
|
|
||
15,6039 zł - 15,6039 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
12.32 N
12.32 N
|
3.5 in
88.9 mm
|
Stal węglowa
|
137.09 N
137.09 N
|
|
||
15,108 zł - 15,108 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
27.89 N
27.89 N
|
2 in
50.8 mm
|
Stal węglowa
|
309.98 N
309.98 N
|
|
||
15,4505 zł - 15,4505 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
27.89 N
27.89 N
|
3 in
76.2 mm
|
Stal węglowa
|
309.98 N
309.98 N
|
|
||
17,5416 zł - 17,5416 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
27.89 N
27.89 N
|
5 in
127.0 mm
|
Stal węglowa
|
309.98 N
309.98 N
|
|
||
10,0819 zł - 10,0819 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.71 N
0.71 N
|
0.752 in
19.1 mm
|
Stal nierdzewna
|
7.67 N
7.67 N
|
|
||
10,0819 zł - 10,0819 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.71 N
0.71 N
|
1.252 in
31.8 mm
|
Stal nierdzewna
|
7.67 N
7.67 N
|
|
||
10,0819 zł - 10,0819 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.71 N
0.71 N
|
2 in
50.8 mm
|
Stal nierdzewna
|
7.67 N
7.67 N
|
|
||
10,3297 zł - 10,3297 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
1.85 N
1.85 N
|
0.622 in
15.8 mm
|
Stal nierdzewna
|
19.64 N
19.64 N
|
|
||
10,0819 zł - 10,0819 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
1.85 N
1.85 N
|
1.122 in
28.5 mm
|
Stal nierdzewna
|
19.64 N
19.64 N
|
|
||
10,3297 zł - 10,3297 zł | 10 Na stanie |
|
|
1.85 N
1.85 N
|
1.752 in
44.5 mm
|
Stal nierdzewna
|
19.64 N
19.64 N
|
|
||
10,0819 zł - 10,0819 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
1.85 N
1.85 N
|
2.752 in
69.9 mm
|
Stal nierdzewna
|
19.64 N
19.64 N
|
|
||
12,1178 zł - 12,1178 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
1.85 N
1.85 N
|
4.5 in
114.3 mm
|
Stal nierdzewna
|
19.64 N
19.64 N
|
|
||
11,6297 zł - 11,6297 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
3.04 N
3.04 N
|
1.252 in
31.8 mm
|
Stal nierdzewna
|
33.57 N
33.57 N
|
|
||
11,6297 zł - 11,6297 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
3.04 N
3.04 N
|
2 in
50.8 mm
|
Stal nierdzewna
|
33.57 N
33.57 N
|
|
||
11,6297 zł - 11,6297 zł | 30 Na stanie |
|
|
3.04 N
3.04 N
|
3 in
76.2 mm
|
Stal nierdzewna
|
33.57 N
33.57 N
|
|
||
11,9656 zł - 11,9656 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
5.19 N
5.19 N
|
1.37 in
34.8 mm
|
Stal nierdzewna
|
58.54 N
58.54 N
|
|
||
11,6297 zł - 11,6297 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
5.19 N
5.19 N
|
2.252 in
57.2 mm
|
Stal nierdzewna
|
58.54 N
58.54 N
|
|
||
11,977 zł - 11,977 zł | 30 Na stanie |
|
|
1.48 N
1.48 N
|
1.252 in
31.8 mm
|
Stal nierdzewna
|
16.30 N
16.30 N
|
|
||
11,6297 zł - 11,6297 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
1.48 N
1.48 N
|
2 in
50.8 mm
|
Stal nierdzewna
|
16.30 N
16.30 N
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.