Menu Search

Fixed Crank Handles

Na stanie

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
13 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Całkowita długość Długość gwintu Średnica podstawy Kup
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
38.0 mm
104,3463 zł - 104,3463 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
128.0 mm
34.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
28.0 mm
1 Na stanie
192.5 mm
38.0 mm
156,5554 zł - 156,5554 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
197.0 mm
26.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
24.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
34.0 mm
104,3463 zł - 104,3463 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
128.0 mm
28.0 mm
24.0 mm
91,549 zł - 91,549 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
105.0 mm
30.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
28.0 mm
11 Na stanie
24.0 mm
1 Na stanie
34.0 mm
182,8107 zł - 182,8107 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
198.0 mm
45.0 mm
Rękojeść Square V17 38.0 mm Aluminium

10195093


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość gwintu
    38.0 mm
  • Materiał uchwytu
    Aluminium
  • Materiał
    Aluminium
  • Kolor
    Czarny
  • Wykończenie
    Lakierowane proszkowo
Rękojeść 128.0 mm Śruba dwustronna M8

10190609

Przedział cen netto
104,3463 zł - 104,3463 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica podstawy
    34.0 mm
  • Całkowita długość
    128.0 mm
  • Materiał uchwytu
    PA
  • Kolor
    Czarny
  • Wykończenie
    Matowe
Rękojeść Bore B12 28.0 mm Aluminium

10195048


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość gwintu
    28.0 mm
  • Materiał uchwytu
    Aluminium
  • Materiał
    Aluminium
  • Kolor
    Czarny
  • Wykończenie
    Lakierowane proszkowo
Rękojeść 192.5 mm Bore B17 38.0 mm Aluminium

10195086


Zapasy magazynowe
1 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    192.5 mm
  • Długość gwintu
    38.0 mm
  • Materiał uchwytu
    Aluminium
  • Materiał
    Aluminium
  • Kolor
    Czarny
Rękojeść 197.0 mm Śruba dwustronna Non Threaded GF PA; stal

10190630

Przedział cen netto
156,5554 zł - 156,5554 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica podstawy
    26.0 mm
  • Całkowita długość
    197.0 mm
  • Materiał uchwytu
    Technopolimer GF
  • Materiał
    GF PA; stal
  • Kolor
    Czarny
Rękojeść Bore B10 24.0 mm Aluminium

10195024


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość gwintu
    24.0 mm
  • Materiał uchwytu
    Aluminium
  • Materiał
    Aluminium
  • Kolor
    Czarny
  • Wykończenie
    Lakierowane proszkowo
Rękojeść Bore B14 34.0 mm Aluminium

10195062


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość gwintu
    34.0 mm
  • Materiał uchwytu
    Aluminium
  • Materiał
    Aluminium
  • Kolor
    Czarny
  • Wykończenie
    Lakierowane proszkowo
Rękojeść 128.0 mm Śruba dwustronna M8 28.0 mm GF PA; stal

10190593

Przedział cen netto
104,3463 zł - 104,3463 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica podstawy
    24.0 mm
  • Całkowita długość
    128.0 mm
  • Długość gwintu
    28.0 mm
  • Materiał uchwytu
    Technopolimer GF
  • Materiał
    GF PA; stal
Rękojeść 105.0 mm Śruba dwustronna M6

10190654

Przedział cen netto
91,549 zł - 91,549 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica podstawy
    30.0 mm
  • Całkowita długość
    105.0 mm
  • Materiał uchwytu
    PA
  • Kolor
    Czarny
  • Wykończenie
    Matowe
Rękojeść Square V12 28.0 mm Aluminium

10195055


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość gwintu
    28.0 mm
  • Materiał uchwytu
    Aluminium
  • Materiał
    Aluminium
  • Kolor
    Czarny
  • Wykończenie
    Lakierowane proszkowo
Rękojeść Square V10 24.0 mm Aluminium

10195031


Zapasy magazynowe
11 Na stanie
Atrybuty
  • Długość gwintu
    24.0 mm
  • Materiał uchwytu
    Aluminium
  • Materiał
    Aluminium
  • Kolor
    Czarny
  • Wykończenie
    Lakierowane proszkowo
Rękojeść Square V14 34.0 mm Aluminium

10195079


Zapasy magazynowe
1 Na stanie
Atrybuty
  • Długość gwintu
    34.0 mm
  • Materiał uchwytu
    Aluminium
  • Materiał
    Aluminium
  • Kolor
    Czarny
  • Wykończenie
    Lakierowane proszkowo
Rękojeść 198.0 mm Śruba dwustronna M10

10190623

Przedział cen netto
182,8107 zł - 182,8107 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica podstawy
    45.0 mm
  • Całkowita długość
    198.0 mm
  • Materiał uchwytu
    PA
  • Kolor
    Czarny
  • Wykończenie
    Matowe