Te główki przegubów o zwiększonej wytrzymałości z końcówką żeńską mogą służyć do połączenia dwóch prętów gwintowanych, lin lub innych komponentów. Są zintegrowane z kulistym łożyskiem ślizgowym. Są wyposażone w gwintowaną oprawę żeńską i zintegrowane kuliste łożysko ślizgowe. Kuliste łożysko ślizgowe przenosi obciążenia promieniowe i osiowe. Pozwalają na niewspółosiowość kątową, dzięki czemu idealnie sprawdzają się w zastosowaniach wymagających elastyczności i nośności.
Kulka łożyska główki przegubu przemieszcza się po panwi wykonanej z wzmacnianego włóknem szklanym kompozytu nylonowo-teflonowego. Taka konstrukcja gwarantuje, że te główki przegubów nie wymagają konserwacji. Główki przegubów z łożyskiem ślizgowym charakteryzują się minimalnym tarciem w momencie rozpoczęcia ruchu i praktycznie zerowym luzem. Inną zaletą kompozytu z tworzywa sztucznego jest to, że jest odporne na działanie cząstek stałych, które mogą dostać się do panwi.
Zapewniają długotrwałe wykończenie odporne na korozję i zużycie. Oprawa z gwintem żeńskim ułatwia przyłączenie do pasującego komponentu. Wytrzymują również temperaturę od -30C do +60C bez utraty nośności. Wyższe temperatury powodują obniżenie nośności. Są wykorzystywane w układach kierowniczych, zawieszenia i mechanizmach łączących w motoryzacji, budownictwie i automatyce przemysłowej.
Materiał: Stal nierdzewna, Stal Series Code:
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Gwint ręczny | d4 | l1 | d2 | d1 | d3 | l2 | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176,6661 zł - 220,8443 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Lewa ręka
|
28.0
|
57.0
|
M10
|
10.0
|
19.05
|
20.0
|
||
269,7859 zł - 337,2207 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Lewa ręka
|
36.0
|
75.0
|
M14
|
14.0
|
25.4
|
25.0
|
||
225,9346 zł - 282,3949 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Lewa ręka
|
32.0
|
66.0
|
M12
|
12.0
|
22.22
|
22.0
|
||
833,2681 zł - 1 041,5968 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Lewa ręka
|
60.0
|
124.0
|
M24x2.0
|
25.0
|
42.85
|
42.0
|
||
161,7688 zł - 202,211 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Prawa ręka
|
24.0
|
48.0
|
M8
|
8.0
|
15.87
|
16.0
|
||
225,9346 zł - 282,3949 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Prawa ręka
|
32.0
|
66.0
|
M12
|
12.0
|
22.22
|
22.0
|
||
367,8559 zł - 459,8082 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Prawa ręka
|
42.0
|
85.0
|
M16
|
16.0
|
28.57
|
28.0
|
||
480,7298 zł - 600,9356 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Prawa ręka
|
46.0
|
94.0
|
M18x1.5
|
18.0
|
31.75
|
32.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.