Menu Search

Nakrętka szybkomocująca M3 6.9 mm PA66 Czarny

Nakrętki Kwik, wytwarzane z czarnego nylonu, gwarantują szybki i pewny montaż. Aby je zainstalować, wystarczy wcisnąć nakrętkę na kołek gwintowany, a następnie zablokować, obracając o 180°.
Numer produktu Essentra:

10215289

Numer produktu produkcyjny:

1442504

1500 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,62 zł
Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozwartość klucza 6.9 mm
Średnica zewnętrzna 8.2 mm
Wysokość całkowita 4.2 mm
Wysokość wargi 2.1 mm
Rozmiar gwintu M3
Kolor Czarny
Kod towaru 3926909790
Materiał PA66
Format nakrętki Kołnierz sześciokątny

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt