Menu Search

Gwintowane nakrętki sześciokątne - wciskane

Na stanie

Gwintowana nakrętka jest wciskana na gwint kołka. Montaż: wcisnąć całkowicie nakrętkę mocującą do wybranego położenia, a następnie zablokować ją poprzez obrót o 180

Grupa SR: SR2305

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
4 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Rozwartość klucza Średnica zewnętrzna Wysokość całkowita Kup
10215289 0,6386 zł - 0,6386 zł 500 Na stanie
M3
7.0 mm
8.2 mm
4.0 mm
0,7097 zł - 0,7097 zł 7000 Na stanie
M4
8.0 mm
9.6 mm
4.8 mm
10215319 0,7683 zł - 0,7683 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
12.7 mm
15.0 mm
6.9 mm
0,70 zł - 0,70 zł 20000 Na stanie
M5
10.0 mm
12.0 mm
5.8 mm
Nakrętka szybkomocująca M3 7.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10215289

Przedział cen netto
0,6386 zł - 0,6386 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    7.0 mm
  • Średnica zewnętrzna
    8.2 mm
  • Wysokość całkowita
    4.0 mm
  • Wysokość wargi
    1.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
Nakrętka szybkomocująca M4 8.0 mm PA66 Czarny

10215296

Przedział cen netto
0,7097 zł - 0,7097 zł

Zapasy magazynowe
7000 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Średnica zewnętrzna
    9.6 mm
  • Wysokość całkowita
    4.8 mm
  • Wysokość wargi
    2.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
Nakrętka szybkomocująca M6 12.7 mm PA66 Czarny

10215319

Przedział cen netto
0,7683 zł - 0,7683 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    12.7 mm
  • Średnica zewnętrzna
    15.0 mm
  • Wysokość całkowita
    6.9 mm
  • Wysokość wargi
    2.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
Nakrętka szybkomocująca M5 10.0 mm PA66 Czarny

10215302

Przedział cen netto
0,70 zł - 0,70 zł

Zapasy magazynowe
20000 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Średnica zewnętrzna
    12.0 mm
  • Wysokość całkowita
    5.8 mm
  • Wysokość wargi
    2.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5