Gwintowane nasadki ochronne z polietylenu są powszechnie stosowane w branży motoryzacyjnej, inżynieryjnej i w napędach hydraulicznych. Zabezpieczają gwinty zewnętrzne przed kurzem, wilgocią i uszkodzeniem mechanicznym. Pasują do gwintów metrycznych. Oferujemy kolory żółty i czerwony oraz wiele wymiarów dopasowanych do konkretnych zastosowań.
Grupa SR: SR1161, SR1018, SRF0015
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | D | Kolor | h | H | Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | Pełny materiał | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10107164 | 1,9683 zł - 1,9683 zł | 3 Na stanie |
1.535 in
39.0 mm
|
Żółty
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
M32
|
Polietylen o wysokiej gęstości
|
|
3,1043 zł - 3,1043 zł | 1000 Na stanie |
2.047 in
52.0 mm
|
Żółty
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
M45
|
Polietylen o wysokiej gęstości
|
||
4,1715 zł - 4,1715 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.717 in
69.0 mm
|
Żółty
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
M62
|
Polietylen o wysokiej gęstości
|
||
2,0245 zł - 2,0245 zł | 80 Na stanie |
1.654 in
42.0 mm
|
Żółty
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
M36
|
Polietylen o wysokiej gęstości
|
||
3,1043 zł - 3,1043 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.89 in
48.0 mm
|
Żółty
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
M42
|
Polietylen o wysokiej gęstości
|
||
3,1043 zł - 3,1043 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.008 in
51.0 mm
|
Żółty
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
M45
|
Polietylen o wysokiej gęstości
|
||
1,1858 zł - 1,3044 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.669 in
17.0 mm
|
Żółty
|
|
0.492 in
12.5 mm
|
M12
|
Polietylen o wysokiej gęstości
|
||
0,5503 zł - 0,8123 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.866 in
22.0 mm
|
Żółty
|
|
0.492 in
12.5 mm
|
M16
|
Polietylen o wysokiej gęstości
|
||
1,5971 zł - 2,236 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.161 in
29.5 mm
|
Żółty
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
M24
|
Polietylen o wysokiej gęstości
|
||
1,569 zł - 3,8441 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.398 in
35.5 mm
|
Żółty
|
|
0.598 in
15.2 mm
|
M29
|
Polietylen o wysokiej gęstości
|
||
2,5194 zł - 2,5194 zł | 50 Na stanie |
1.732 in
44.0 mm
|
Żółty
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
M38
|
Polietylen o wysokiej gęstości
|
||
3,4192 zł - 3,4192 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.323 in
59.0 mm
|
Żółty
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
M52
|
Polietylen o wysokiej gęstości
|
||
2,0245 zł - 2,0245 zł | 1500 Na stanie |
1.417 in
36.0 mm
|
Żółty
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
M30
|
Polietylen o wysokiej gęstości
|
||
3,4642 zł - 3,4642 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.283 in
58.0 mm
|
Żółty
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
M52
|
Polietylen o wysokiej gęstości
|
||
0,7583 zł - 0,8797 zł | 900 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
Żółty
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
Polietylen o wysokiej gęstości
|
||
0,4952 zł - 0,9321 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.866 in
22.0 mm
|
Żółty
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
M16
|
Polietylen o wysokiej gęstości
|
||
1,2597 zł - 3,0863 zł | 680 Na stanie |
1.102 in
28.0 mm
|
Żółty
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
M22
|
Polietylen o wysokiej gęstości
|
||
2,0799 zł - 5,0959 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.339 in
34.0 mm
|
Żółty
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
M27
|
Polietylen o wysokiej gęstości
|
||
2,0639 zł - 2,0639 zł | 150 Na stanie |
1.673 in
42.5 mm
|
Żółty
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
M36
|
Polietylen o wysokiej gęstości
|
||
4,2541 zł - 4,2541 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.244 in
57.0 mm
|
Żółty
|
|
0.728 in
18.5 mm
|
M50
|
Polietylen o wysokiej gęstości
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.