Gwintowane przepusty do kabli lamp zaprojektowano z myślą o ochronie kabla elektrycznego lampy przed zetknięciem z ostrą krawędzią stanowiącej jej element rurki.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Wysokość | Średnica zewnętrzna | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5027 zł - 0,6206 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1/4 in
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.719 in
18.3 mm
|
||
| 0,5354 zł - 0,661 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1/2 in
|
0.375 in
9.5 mm
|
1.063 in
27 mm
|
||
| 10325063 | 0,4209 zł - 0,5267 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1/8 in
|
0.281 in
7.1 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
|
| 0,5049 zł - 0,6234 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3/8 in
|
0.438 in
11.1 mm
|
0.875 in
22.2 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować