Haczyki gwintowane mają gwintowane końce, co zapewnia trwałą i szybką instalację. Te lekkie, ale wytrzymałe haczyki wykonano ze stali nierdzewnej i zaprojektowano z myślą o zapewnieniu trwałości w środowiskach narażonych na korozję.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Długość końcówki gwintowanej | Rozmiar gwintu | Grubość haczyka | Średnica kulki | Nośność | Typ śruby | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10321751 | 102,3111 zł - 102,3111 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
5.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
26.0 lbs
11.8 kg
|
Samogwintujące
|
|
43,3954 zł - 43,3954 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.276 in
7.0 mm
|
3.9 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
6.6 lbs
3 kg
|
Samogwintujące
|
||
94,1674 zł - 94,1674 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
4.2 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
15.4 lbs
7 kg
|
Samogwintujące
|
||
94,1674 zł - 94,1674 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
5.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
26.0 lbs
11.8 kg
|
Samogwintujące
|
||
86,0099 zł - 86,0099 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.394 in
10.0 mm
|
5.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
18.0 lbs
8.2 kg
|
Samogwintujące
|
||
39,1702 zł - 39,1702 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.433 in
11.0 mm
|
3.2 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
11.0 lbs
5 kg
|
Samogwintujące
|
||
47,3138 zł - 47,3138 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
3.9 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
15.4 lbs
7 kg
|
Samogwintujące
|
||
47,3138 zł - 47,3138 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.433 in
11.0 mm
|
3.2 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
6.6 lbs
3 kg
|
Samogwintujące
|
||
63,2942 zł - 63,2942 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
3.9 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
11.0 lbs
5 kg
|
Samogwintujące
|
||
66,111 zł - 66,111 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.354 in
9.0 mm
|
4.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
15.4 lbs
7 kg
|
Samogwintujące
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.