10321751
SUG-549
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 + | 102,3111 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Nośność | 11.8 kg |
---|---|
Nośność | 26.0 lbs |
Długość końcówki gwintowanej | 20.0 mm |
Długość końcówki gwintowanej | 0.787 in |
Odległość od płaszczyzny po zamocowaniu | 40.5 mm |
Odległość od płaszczyzny po zamocowaniu | 1.593 in |
Materiał | Stal nierdzewna |
Grubość haczyka | 4.5 mm |
Grubość haczyka | 0.177 in |
Średnica kulki | 7.5 mm |
Średnica kulki | 0.295 in |
Wysokość całkowita | 34.9 mm |
Wysokość całkowita | 1.375 in |
Rozmiar gwintu | 5.5 mm |
Typ śruby | Samogwintujące |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.