Menu Search

Haczyki płaskie

Na stanie

Haczyki płaskie umożliwiają mocowanie lekkich i tekturowych grafik do różnorodnych elementów. Najczęściej nasze haczyki płaskie są używane z panelami rowkowanymi, sznurkami, tablicami ściennymi i podobnymi elementami ekspozycyjnymi.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
2 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Całkowita długość Szerokość całkowita Kup
10382370 1,9104 zł - 1,9104 zł 25 Na stanie
47.0 mm
25.0 mm
2,2869 zł - 2,2869 zł 20 Na stanie
57.0 mm
31.0 mm
Haczyk płaski 47.0 mm 25.0 mm Nylon

10382370

Przedział cen netto
1,9104 zł - 1,9104 zł

Zapasy magazynowe
25 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Biały
  • Materiał
    Nylon
  • Całkowita długość
    47.0 mm
  • Szerokość całkowita
    25.0 mm
  • Kod towaru
    3926909790
Haczyk płaski 57.0 mm 31.0 mm Nylon

10382363

Przedział cen netto
2,2869 zł - 2,2869 zł

Zapasy magazynowe
20 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Biały
  • Materiał
    Nylon
  • Całkowita długość
    57.0 mm
  • Szerokość całkowita
    31.0 mm
  • Kod towaru
    3926909790