Haki na towar nadają się idealnie do zawieszania elementów na płytach kartonowych, ekspozycjach w punktach sprzedaży oraz na wolnostojących stojakach ekspozycyjnych. W ofercie są wersje z jednym hakiem lub dwoma hakami o różnych długościach wieszaków.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rodzaj kołka | Przód ekspozycji | Kolor | Materiał | Długość zawieszenia | Metoda montażu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4847 zł - 2,4847 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Pojedyncze
|
None
|
Czarny
|
PA
|
|
Wbijane
|
||
| 3,3896 zł - 3,3896 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Pojedyncze
|
None
|
Biały
|
PA
|
|
Bez kleju
|
||
| 2,8582 zł - 2,8582 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Pojedyncze
|
None
|
Biały
|
PA
|
|
Nacięcie w tekturze
|
||
| 2,5853 zł - 2,5853 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Pojedyncze
|
None
|
Biały
|
PA
|
8.465 in
215.0 mm
|
Wbijane
|
||
| 2,4991 zł - 2,4991 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Pojedyncze
|
None
|
Czarny
|
PA
|
|
Wbijane
|
||
| 2,5853 zł - 2,5853 zł | 14230 Na stanie |
Podwójne
|
None
|
Biały
|
PA
|
4.016 in
102.0 mm
|
Bez kleju
|
||
| 1,6996 zł - 1,8884 zł | 1500 Na stanie |
Podwójne
|
None
|
Czarny
|
PA
|
|
Wbijane
|
||
| 10382127 | 2,9731 zł - 2,9731 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Pojedyncze
|
None
|
Czarny
|
PA
|
|
Wbijane
|
|
| 1,824 zł - 1,824 zł | 270 Na stanie |
Pojedyncze
|
None
|
Biały
|
PA
|
4.016 in
102.0 mm
|
Wbijane
|
||
| 3,6481 zł - 3,6481 zł | 500 Na stanie |
Podwójne
|
None
|
Biały
|
PA
|
8.15 in
207.0 mm
|
Bez kleju
|
||
| 2,6858 zł - 2,6858 zł | 15400 Na stanie |
Pojedyncze
|
None
|
Biały
|
ABS
|
|
Top-Edge
|
||
| 2,3842 zł - 2,3842 zł | 50 Na stanie |
Pojedyncze
|
None
|
Biały
|
PA
|
6.457 in
164.0 mm
|
Wbijane
|
||
| 1,7809 zł - 1,7809 zł | 69 Na stanie |
Pojedyncze
|
None
|
Biały
|
PA
|
3.465 in
88.0 mm
|
Wbijane
|
||
| 3,1023 zł - 3,1023 zł | 3900 Na stanie |
Podwójne
|
None
|
Biały
|
PA
|
6.102 in
155.0 mm
|
Bez kleju
|
||
| 1,2869 zł - 1,2869 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Pojedyncze
|
None
|
Biały
|
PA
|
|
Wbijane
|
||
| 2,2406 zł - 2,2406 zł | 1362 Na stanie |
Pojedyncze
|
None
|
Biały
|
PA
|
|
Nacięcie w tekturze
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować