Menu Search

Heavy Duty Cable Clips

W produkcji

Heavy Duty Cable Clips with screw mounting made from Natural Polyamide 6.6.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
6 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica pasującego kabla Kup
0,7107 zł - 0,7107 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.8 mm
0,6323 zł - 0,7806 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.1 mm
0,4216 zł - 0,5206 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.4 mm
0,7024 zł - 0,8672 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.7 mm
0,4918 zł - 0,6071 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0 mm
0,5622 zł - 0,6941 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.5 mm
Uchwyt kablowy o wysokiej wytrzymałości 4.8 mm 5.2 mm PA Naturalny

10222027

Przedział cen netto
0,7107 zł - 0,7107 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica pasującego kabla
    4.8 mm
  • Średnica otworu
    5.2 mm
  • Maks. temperatura robocza
    85 °C
  • Min. temperatura robocza
    -40 °C
  • Szerokość całkowita
    12.7 mm
Uchwyt kablowy o wysokiej wytrzymałości 11.1 mm 5.2 mm PA Naturalny

10222065

Przedział cen netto
0,7806 zł - 0,6323 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica pasującego kabla
    11.1 mm
  • Średnica otworu
    5.2 mm
  • Maks. temperatura robocza
    85 °C
  • Min. temperatura robocza
    -40 °C
  • Szerokość całkowita
    12.7 mm
Uchwyt kablowy o wysokiej wytrzymałości 6.4 mm 5.2 mm PA Naturalny

10222034

Przedział cen netto
0,5206 zł - 0,4216 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica pasującego kabla
    6.4 mm
  • Średnica otworu
    5.2 mm
  • Maks. temperatura robocza
    85 °C
  • Min. temperatura robocza
    -40 °C
  • Szerokość całkowita
    12.7 mm
Uchwyt kablowy o wysokiej wytrzymałości 12.7 mm 5.2 mm PA Naturalny

10222072

Przedział cen netto
0,8672 zł - 0,7024 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica pasującego kabla
    12.7 mm
  • Średnica otworu
    5.2 mm
  • Maks. temperatura robocza
    85 °C
  • Min. temperatura robocza
    -40 °C
  • Szerokość całkowita
    12.7 mm
Uchwyt kablowy o wysokiej wytrzymałości 8.0 mm 5.2 mm PA Naturalny

10222041

Przedział cen netto
0,6071 zł - 0,4918 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica pasującego kabla
    8.0 mm
  • Średnica otworu
    5.2 mm
  • Maks. temperatura robocza
    85 °C
  • Min. temperatura robocza
    -40 °C
  • Szerokość całkowita
    12.7 mm
Uchwyt kablowy o wysokiej wytrzymałości 9.5 mm 5.2 mm PA Naturalny

10222058

Przedział cen netto
0,6941 zł - 0,5622 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica pasującego kabla
    9.5 mm
  • Średnica otworu
    5.2 mm
  • Maks. temperatura robocza
    85 °C
  • Min. temperatura robocza
    -40 °C
  • Szerokość całkowita
    12.7 mm