10222027
22HDCC1720
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
500 + | 0,7107 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Średnica pasującego kabla | 4.8 mm |
---|---|
Średnica pasującego kabla | 0.189 in |
Średnica otworu | 5.2 mm |
Średnica otworu | 0.205 in |
Maks. temperatura robocza | 85 °C |
Maks. temperatura robocza | 185 °F |
Min. temperatura robocza | -40 °C |
Min. temperatura robocza | -40 °F |
Szerokość całkowita | 12.7 mm |
Szerokość całkowita | 0.5 in |
Materiał zacisku | PA66 |
Kolor | Naturalny |
Możliwość dopasowania | Bez regulacji |
Metoda montażu | Śruba |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.