Menu Search

Uchwyt kablowy o wysokiej wytrzymałości 9.5 mm 5.2 mm PA Naturalny

Ten zacisk kablowy o zwiększonej wytrzymałości został wykonany z niebarwionego nylonu. Jest przeznaczony do cięższych kabli i przewodów. Możliwość przykręcenia do zespołu.
Numer produktu Essentra:

10222058

Numer produktu produkcyjny:

22HDCC3590

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 0,6941 zł
5000 - 19999 0,6247 zł
20000 + 0,5622 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

694,10 zł

1000 x 0,6941 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica pasującego kabla 9.5 mm
Średnica otworu 5.2 mm
Maks. temperatura robocza 85 °C
Min. temperatura robocza -40 °C
Szerokość całkowita 12.7 mm
Materiał zacisku PA66
Kolor Naturalny
Możliwość dopasowania Bez regulacji
Metoda montażu Śruba
Standard palności materiału UL94 V-2

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt