Menu Search

Śruba introligatorska męska #8/32 6.4 mm (L) 9.0 mm PC

Screw the 6.4 mm | 0.250 in long post to the 6.4 mm | 0.250 in threaded side easily by hand to have one complete connection. The screw and the receptacle are quick and easy to fasten and disassemble together and provide a very secure binding component They are Clear and have a head diameter of 9 mm | 0.355 in.
Numer produktu Essentra:

10324288

Numer produktu produkcyjny:

010832POST025PC

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 0,5509 zł
5000 - 19999 0,4958 zł
20000 + 0,4462 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

550,90 zł

1000 x 0,5509 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar gwintu #8/32
Kolor Przezroczyste
Standard gwintu Imperialne
Standard palności materiału UL94 V-2
Rodzaj główki Łeb okrągły
Typ śruby Introligatorska śruba w zestawie
Pełny materiał Poliwęglan
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt