Menu Search

Introligatorska śruba w zestawie

Na stanie

Wystarczy wkręcić gwintowaną część męską w część żeńską, aby uzyskać szybkie, łatwe i pewne zamocowanie. Dostarczane w zestawach zawierających śrubę i gniazdo. Wykonane z HDPE.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
52 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Kolor Materiał Długość gwintu Długość gwintu gniazda Kup
0,6037 zł - 1,3573 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
Biały
HDPE
10.0 mm
2.6 mm
0,5665 zł - 1,2765 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
Czarny
HDPE
10.0 mm
2.6 mm
0,5532 zł - 1,2435 zł 8 Na stanie
M4
Biały
HDPE
5.0 mm
6.0 mm
0,9389 zł - 2,11 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
Czarny
HDPE
10.0 mm
90.0 mm
0,6037 zł - 1,3573 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
Czarny
HDPE
10.0 mm
2.6 mm
0,8285 zł - 1,8706 zł 42 Na stanie
M4
Czarny
HDPE
10.0 mm
60.0 mm
0,6609 zł - 1,486 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
Biały
HDPE
10.0 mm
35.0 mm
1,4046 zł - 1,4046 zł 100 Na stanie
M6
Biały
Nylon 6/6
48.0 mm
0,4007 zł - 0,4007 zł 5750 Na stanie
M4
Czarny
Nylon 6/6
10.0 mm
1,1504 zł - 1,1504 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
Biały
Nylon
36.0 mm
1,3185 zł - 1,3185 zł 500 Na stanie
M6
Czarny
Nylon 6/6
39.0 mm
1,3185 zł - 1,3185 zł 300 Na stanie
M6
Biały
Nylon 6/6
39.0 mm
0,7425 zł - 0,7425 zł 750 Na stanie
M5
Czarny
Nylon
30.0 mm
0,4538 zł - 0,4538 zł 250 Na stanie
M5
Biały
Nylon
10.0 mm
10.0 mm
0,4007 zł - 0,4007 zł 4750 Na stanie
M4
Biały
Nylon 6/6
10.0 mm
0,7238 zł - 0,7238 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
Biały
Nylon
25.0 mm
10.0 mm
0,4869 zł - 0,4869 zł 4925 Na stanie
M5
Biały
Nylon
15.0 mm
10.0 mm
0,5601 zł - 0,5601 zł 9750 Na stanie
M5
Biały
Nylon 6/6
20.0 mm
0,7425 zł - 0,7425 zł 1000 Na stanie
M5
Biały
Nylon 6/6
30.0 mm
0,4538 zł - 0,4538 zł 19250 Na stanie
M5
Czarny
Nylon
10.0 mm
  • z 3
Śruba introligatorska M/Ż M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179413

Przedział cen netto
1,3573 zł - 0,6037 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość gwintu gniazda
    2.6 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Biały
  • Średnica łba
    12.0 mm
Śruba introligatorska M/Ż M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179369

Przedział cen netto
1,2765 zł - 0,5665 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość gwintu gniazda
    2.6 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica łba
    12.0 mm
Śruba introligatorska M/Ż M4 5.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179338

Przedział cen netto
1,2435 zł - 0,5532 zł

Zapasy magazynowe
8 Na stanie
Atrybuty
  • Długość gwintu gniazda
    6.0 mm
  • Długość gwintu
    5.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Biały
  • Średnica łba
    12.0 mm
Śruba introligatorska M/Ż M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179581

Przedział cen netto
2,11 zł - 0,9389 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość gwintu gniazda
    90.0 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica łba
    12.0 mm
Śruba introligatorska M/Ż M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179406

Przedział cen netto
1,3573 zł - 0,6037 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość gwintu gniazda
    2.6 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica łba
    12.0 mm
Śruba introligatorska M/Ż M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179543

Przedział cen netto
1,8706 zł - 0,8285 zł

Zapasy magazynowe
42 Na stanie
Atrybuty
  • Długość gwintu gniazda
    60.0 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica łba
    12.0 mm
Śruba introligatorska M/Ż M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179499

Przedział cen netto
1,486 zł - 0,6609 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość gwintu gniazda
    35.0 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Biały
  • Średnica łba
    12.0 mm
Śruba introligatorska męska 48.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065815

Przedział cen netto
1,4046 zł - 1,4046 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Długość gwintu
    48.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Biały
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Śruba introligatorska męska 10.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10065570

Przedział cen netto
0,4007 zł - 0,4007 zł

Zapasy magazynowe
5750 Na stanie
Atrybuty
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica łba
    12.0 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Śruba introligatorska męska 16.0 mm 36.0 mm 16.0 mm Nylon

10065778

Przedział cen netto
1,1504 zł - 1,1504 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość gwintu
    36.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Biały
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
Śruba introligatorska męska 39.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065808

Przedział cen netto
1,3185 zł - 1,3185 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • Długość gwintu
    39.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Śruba introligatorska męska 39.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065792

Przedział cen netto
1,3185 zł - 1,3185 zł

Zapasy magazynowe
300 Na stanie
Atrybuty
  • Długość gwintu
    39.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Biały
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Śruba introligatorska męska 30.0 mm 14.0 mm Nylon

10119235

Przedział cen netto
0,7425 zł - 0,7425 zł

Zapasy magazynowe
750 Na stanie
Atrybuty
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica łba
    14.0 mm
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
Śruba introligatorska męska 14.0 mm 10.0 mm 14.0 mm Nylon

10065587

Przedział cen netto
0,4538 zł - 0,4538 zł

Zapasy magazynowe
250 Na stanie
Atrybuty
  • Długość gwintu gniazda
    10.0 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Kolor
    Biały
  • Średnica łba
    14.0 mm
Śruba introligatorska męska 10.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10065563

Przedział cen netto
0,4007 zł - 0,4007 zł

Zapasy magazynowe
4750 Na stanie
Atrybuty
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Biały
  • Średnica łba
    12.0 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Śruba introligatorska męska 14.0 mm 25.0 mm 14.0 mm Nylon

10065648

Przedział cen netto
0,7238 zł - 0,7238 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość gwintu gniazda
    10.0 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Kolor
    Biały
  • Średnica łba
    14.0 mm
Śruba introligatorska męska 14.0 mm 15.0 mm 14.0 mm Nylon

10065600

Przedział cen netto
0,4869 zł - 0,4869 zł

Zapasy magazynowe
4925 Na stanie
Atrybuty
  • Długość gwintu gniazda
    10.0 mm
  • Długość gwintu
    15.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Kolor
    Biały
  • Średnica łba
    14.0 mm
Śruba introligatorska męska 20.0 mm 14.0 mm Nylon 6/6

10065624

Przedział cen netto
0,5601 zł - 0,5601 zł

Zapasy magazynowe
9750 Na stanie
Atrybuty
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Kolor
    Biały
  • Średnica łba
    14.0 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Śruba introligatorska męska 30.0 mm 14.0 mm Nylon 6/6

10065662

Przedział cen netto
0,7425 zł - 0,7425 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Kolor
    Biały
  • Średnica łba
    14.0 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Śruba introligatorska męska 14.0 mm 10.0 mm 14.0 mm Nylon

10065594

Przedział cen netto
0,4538 zł - 0,4538 zł

Zapasy magazynowe
19250 Na stanie
Atrybuty
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica łba
    14.0 mm
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne