Menu Search

Śruba introligatorska M/Ż M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

Śruby introligatorskie łączy się z pasującym elementem w zastosowaniach polegających na ręcznym łączeniu wielu paneli. Artykuły wykonano z czarnego HDPE, są dostarczane w zestawach składających się z części męskiej i żeńskiej.
Numer produktu Essentra:

10179499

Numer produktu produkcyjny:

0191110908VR

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 - 499 1,4427 zł
500 - 999 0,8757 zł
1000 + 0,6417 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar gwintu M4
Kolor Biały
Standard gwintu Gwinty Metryczne
Standard palności materiału UL94 V-2
Rodzaj główki Łeb okrągły
Typ śruby Introligatorska śruba w zestawie
Pełny materiał Polietylen o wysokiej gęstości
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt