10065587
082051011301
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
250 + | 0,4406 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Długość gwintu gniazda | 10.0 mm |
---|---|
Długość gwintu gniazda | 0.394 in |
Długość gwintu | 10.0 mm |
Długość gwintu | 0.394 in |
Rozmiar gwintu | M5 |
Kolor | Biały |
Materiał | Nylon |
Średnica łba | 14.0 mm |
Średnica łba | 0.551 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 2.5 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.098 in |
Standard gwintu | Gwinty Metryczne |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Rodzaj klucza | Wkładka z nacięciem |
Rodzaj główki | Łeb okrągły |
Typ śruby | Śruba introligatorska – męska |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.