Menu Search

Śruba introligatorska męska 14.0 mm 15.0 mm 14.0 mm Nylon

Jest to biała nylonowa śruba książkowa stosowana w połączeniu z pasującym gniazdem (które należy zamawiać oddzielnie). Śruby książkowe służą do spinania wielu arkuszy. Skręca się je ręką lub za pomocą śrubokrętu płaskiego.
Numer produktu Essentra:

10065600

Numer produktu produkcyjny:

082051511301

175 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
250 + 0,4727 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 250

Zamów wielokrotność 250

Wartość netto:

118,18 zł

250 x 0,4727 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar gwintu M5
Kolor Biały
Standard gwintu Gwinty Metryczne
Standard palności materiału UL94 V-2
Rodzaj klucza Wkładka z nacięciem
Rodzaj główki Łeb okrągły
Typ śruby Śruba introligatorska – męska
Pełny materiał Nylon 6/6
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt