10065822
082064859901
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
250 + | 1,3637 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Długość gwintu gniazda | 40.0 mm |
---|---|
Długość gwintu gniazda | 1.575 in |
Długość gwintu | 48.0 mm |
Długość gwintu | 1.89 in |
Rozmiar gwintu | M6 |
Kolor | Czarny |
Materiał | Nylon |
Średnica łba | 16.0 mm |
Średnica łba | 0.63 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 3.0 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.118 in |
Standard gwintu | Gwinty Metryczne |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Rodzaj klucza | Wkładka z nacięciem |
Rodzaj główki | Łeb okrągły |
Typ śruby | Śruba introligatorska – męska |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.