Menu Search

Śruba introligatorska żeńska #8/32 9.5 mm 10.3 mm PC

Jest to rowkowana śruba książkowa wykonana z przezroczystego poliwęglanu (PC) stosowana w połączeniu z pasującym gniazdem (które należy zamawiać oddzielnie). Śruby książkowe służą do spinania wielu arkuszy. Skręca się je ręką lub za pomocą śrubokrętu płaskiego.
Numer produktu Essentra:

10365694

Numer produktu produkcyjny:

27POST8320375

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 0,4895 zł
5000 - 19999 0,4405 zł
20000 + 0,3965 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

489,50 zł

1000 x 0,4895 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar gwintu #8/32
Kolor Przezroczyste
Standard palności materiału UL94 V-2
Typ śruby Śruba introligatorska – męska
Pełny materiał Poliwęglan
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt